![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-741660A-WEB-R.jpg)
Val détecteur 3 fils ss dérog. app. complet alu à griffes
VALENA NEXT
LEGRAND
Val détecteur 3 fils ss dérog. app. complet alu à griffes
Réf. 741660A
EAN.
3414972395809
Val détecteur 3 fils ss dérog. app. complet alu à griffes
3
Groupe produit : 30
124,80 €
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
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Type de capteur | Infrarouge |
Avec interface DALI | Non |
Régulation de la lumière | Non |
Commande HVAC | Non |
Marche forcée | Non |
Arrêt forcé | Non |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Non |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Angle de balayage | 170 ° |
Hauteur de montage optimale | 1.2 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Commutateur de pontage | Non |
Largeur de portée max. | 6 m |
Portée de présence max. | 32 m² |
Longueur de portée max. | 8 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Oui |
Télécommande fournie | Non |
Sensibilité ajustable | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Avec voyant | Oui |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Mode de pose | Encastré |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Montage mural | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 110-240 V |
---|---|
Durée de marche min. | 5 s |
Durée de marche max. | 30 min |
Déclenchement retardé | 0 s |
Enclenchement retardé | 0 s |
Angle de détection horizontal | 85-85 ° |
Plage de rotation du capteur, horizontale | 0-0 ° |
Plage de rotation du capteur, verticale | 0-0 ° |
Luminosité de déclenchement | 5-1275 lx |
Puissance de coupure max. | 2000 W |
Puissance max. de commutation LED | 500 W |
Adapté à une charge C | Oui |
Température | 5-35 °C |
Nombre de zones de détection | 1 |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Largeur | 71 mm |
Hauteur | 71 mm |
Profondeur | 43.3 mm |
Largeur d'encastrement | 40.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 24 mm |
Longueur d’encastrement | 40.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Consommation en veille | 0.06 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation horizontale | 59.9-60.1 mm |
Interrupteur automatique | Oui |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
1 document
Brochures
Sélectionnez