![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741758-WEB-R.jpg)
Val commande ventilation 3 pos app.complet noir à griffes
VALENA NEXT
LEGRAND
Val commande ventilation 3 pos app.complet noir à griffes
Réf. 741758
EAN.
3414971278714
Val commande ventilation 3 pos app.complet noir à griffes
1
Groupe produit : 30
46,54 €
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
Composition | Autre |
---|---|
Type de commande | Bouton rotatif |
Type de commutation | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Tension nominale | 240 V |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Hauteur | 74 mm |
---|---|
Profondeur | 74 mm |
Profondeur d'encastrement | 35 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Type de tension | Autre |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 3 |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec prise | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
6 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
1 document
Brochures
Sélectionnez