URA ONE - NP-350lm-1h-IP42 autotest
URA ONE
LEGRAND
URA ONE - NP-350lm-1h-IP42 autotest
Réf. 660624
EAN.
3414971994478
URA ONE - NP-350lm-1h-IP42 autotest
3
Groupe produit : 98
180,90 €
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
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Type de pictogramme | Autocollant |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Auto-test automatique |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Centralisé (source centrale) |
Type de batterie | NiCd |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 2 |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 5.6-5.6 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 105000 h |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 2.7 W |
Flux lumineux utile | 350 lm |
Température de couleur | 5000-6500 K |
---|---|
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 110 mm |
Hauteur/profondeur | 41 mm |
Longueur | 210 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Diamètre de tube pour produit saillie | 16-25 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 25 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 150-150 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 3 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 136 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Courbe photométrique
LG-660624.zip
zip
3 documents
Agrément
OC / CB-ES1842-M1-AENOR
(0.36 Mo)
Agrément
ENEC-ENEC/000994
(0.5 Mo)
Agrément
AENOR-007/001689
(0.39 Mo)
Sélectionnez