![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311100-WEB-F.jpg)
UPS triph. Keor Compact 10 kVA Auton. 0 min. - 74 kg
KEOR COMPACT
LEGRAND
UPS triph. Keor Compact 10 kVA Auton. 0 min. - 74 kg
Réf. 311100
EAN.
3414972095822
UPS triph. Keor Compact 10 kVA Auton. 0 min. - 74 kg
3
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 320-480 V |
---|---|
Fréquence primaire | 40-70 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 9000 W |
Puissance apparente de sortie | 10000 VA |
Interface USB | Oui |
Avec interface de communication RS-232 | Oui |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 890 mm |
Largeur | 260 mm |
Profondeur | 850 mm |
Poids | 74 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Modulaire | Non |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 2 % |
---|---|
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
Efficacité totale | 93.5 % |
Efficacité en mode éco | 98 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Courant d'alimentation | 13.9-15.2 A |
Niveau sonore | 52 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel et LED |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
9 documents
Mode d'emploi
Guide technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez