Aller au contenu principal
Logo print

UPS Trimod multi armoire vide 30kVA 6 power et 12 bat. slots

TRIMOD LEGRAND

UPS Trimod multi armoire vide 30kVA 6 power et 12 bat. slots

Réf. 310469 EAN. 3414970827180

UPS Trimod multi armoire vide 30kVA 6 power et 12 bat. slots

1
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 380-415 V
Fréquence primaire 45-65 Hz
Nombre de phases primaires 3
Tension de sortie 380-415 V
Fréquence secondaire 50-60 Hz
Puissance effective de sortie 30000 W
Puissance apparente de sortie 30000 VA
Nombre de phases secondaires 3
SNMP Oui
Type de tension AC
Hauteur 1650 mm
Largeur 414 mm
Profondeur 628 mm
Poids 106 kg
Possibilité de gestion du réseau Oui
Technologie USV En ligne
Type de construction Appareil indépendant
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 2 %
Efficacité totale 96 %
Efficacité en mode éco 99 %
Classe de protection (IP) IP21
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage -20-50 °C
Niveau sonore 60 dB
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) CR2032
Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1 2
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3.3 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)

Documentation

9 documents
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Mode d'emploi
LE11914AB.pdf pdf (26 Mo)
Mode d'emploi
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Mode d'emploi
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Mode d'emploi
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE11917AA.pdf pdf (3.24 Mo)
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails