UPS Keor T evo 20kVA 1 bat 9Ah Online VFI
KEOR T EVO
LEGRAND
UPS Keor T evo 20kVA 1 bat 9Ah Online VFI
Réf. 311030
EAN.
3414971528680
UPS Keor T evo 20kVA 1 bat 9Ah Online VFI
1
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 320-480 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 20000 W |
Puissance apparente de sortie | 20000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1345 mm |
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 800 mm |
Poids | 299 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Modulaire | Non |
---|---|
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
Efficacité totale | 95 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 60 dB |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 60 |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez