Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310273-WEB-R.jpg)
UPS Keor T EVO 15kVA - 0 min.
KEOR T EVO
LEGRAND
UPS Keor T EVO 15kVA - 0 min.
Réf. 310273
EAN.
3414971159242
UPS Keor T EVO 15kVA - 0 min.
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-311102-WEB-F.jpg?itok=nVwihQhr)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 358-459 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 376-419 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 15000 W |
Puissance apparente de sortie | 15000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1020 mm |
Largeur | 265 mm |
Profondeur | 800 mm |
Poids | 79 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 2 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
---|---|
Efficacité totale | 95 % |
Efficacité en mode éco | 98.5 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Courant d'alimentation | 26.5-26.5 A |
Niveau sonore | 51 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Non |
Documentation
3 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez