![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311061-WEB-R.jpg)
UPS KEOR SPE Tour 1 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
KEOR SPE TOWER
LEGRAND
UPS KEOR SPE Tour 1 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
Réf. 311061
EAN.
3414972083492
UPS KEOR SPE Tour 1 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
3
Groupe produit : L10
691,70 €
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
Tension d'entrée | 175 - 288 V |
---|---|
Fréquence primaire | 47-63 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 208-240 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 800 W |
Puissance apparente de sortie | 1000 VA |
Interface USB | Oui |
Avec interface de communication RS-232 | Non |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 238 mm |
Largeur | 170 mm |
Profondeur | 325 mm |
Poids | 14.5 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 2 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.8 |
Efficacité totale | 85 % |
Efficacité en mode éco | 98 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
---|---|
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | C14 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 8 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Courant d'alimentation | 3-6 A |
Niveau sonore | 45 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
5 documents
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez