UPS Keor S 3 KVA 8min Avec transf. d'isolation
KEOR S
LEGRAND
UPS Keor S 3 KVA 8min Avec transf. d'isolation
Réf. 310125
EAN.
3245063101258
UPS Keor S 3 KVA 8min Avec transf. d'isolation
1
Groupe produit : L10
3 653,00 €
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
Tension d'entrée | 160-288 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 220-240 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 2400 W |
Puissance apparente de sortie | 3000 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 716 mm |
Largeur | 275 mm |
Profondeur | 776 mm |
Poids | 85 kg |
---|---|
Temps de pontage à pleine charge | 8 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1.5 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.8 |
Efficacité totale | 90 % |
Efficacité en mode éco | 97 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez