![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310135-LEGRAND-1000.jpg)
UPS Keor S 10KVA 0min Avec transf. d'isolation
KEOR S
LEGRAND
UPS Keor S 10KVA 0min Avec transf. d'isolation
Réf. 310135
EAN.
3245063101357
UPS Keor S 10KVA 0min Avec transf. d'isolation
1
Groupe produit : L10
6 046,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 195-280 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 220-240 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 9000 W |
Puissance apparente de sortie | 10000 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 716 mm |
Largeur | 275 mm |
Profondeur | 776 mm |
Poids | 126 kg |
---|---|
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1.5 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
Efficacité totale | 91 % |
Efficacité en mode éco | 97 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez