Ce produit n'est plus disponible
![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
UPS Keor PDU B 800VA - 8 x IEC pour rack 19" - 2U - VFD
KEOR PDU
LEGRAND
UPS Keor PDU B 800VA - 8 x IEC pour rack 19" - 2U - VFD
Réf. 311017
EAN.
3414971765610
UPS Keor PDU B 800VA - 8 x IEC pour rack 19" - 2U - VFD
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-310331-WEB-R.jpg?itok=ehz13wDe)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR PDU
REF.310331
UPS Keor PDU W 800VA - 8 x IEC pour rack 19" - 2U - VFD
348,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 160-290 V |
---|---|
Fréquence primaire | 50-60 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 210-250 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 480 W |
Puissance apparente de sortie | 800 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 86 mm |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 148 mm |
Poids | 5.1 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 360 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Hors ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
---|---|
Efficacité totale | 98.95 % |
Efficacité en mode éco | 98.95 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 8 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-25 °C |
Courant d'alimentation | 3.5-3.5 A |
Niveau sonore | 40 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Guide technique
Cahier des charges
6 documents
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
Données BIM
Sélectionnez