![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310155-LEGRAND-1000.jpg)
UPS Keor LP 1000VA FR
KEOR LP
LEGRAND
UPS Keor LP 1000VA FR
Réf. 310155
EAN.
3414970499288
UPS Keor LP 1000VA FR
1
Groupe produit : L10
911,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 210-240 V |
---|---|
Fréquence primaire | 50-60 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 230-232 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 900 W |
Puissance apparente de sortie | 1000 VA |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 236 mm |
---|---|
Largeur | 144 mm |
Profondeur | 367 mm |
Poids | 10 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 5 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
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
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez