Aller au contenu principal
Logo print

UPS Keor LP 1000VA

KEOR LP LEGRAND

UPS Keor LP 1000VA

Réf. 310154 EAN. 3414970499271

UPS Keor LP 1000VA

1
Groupe produit : L10
860,10 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 210-240 V
Fréquence primaire 45-65 Hz
Nombre de phases primaires 1
Tension de sortie 230-230 V
Fréquence secondaire 50-60 Hz
Puissance effective de sortie 900 W
Puissance apparente de sortie 1000 VA
Nombre de phases secondaires 1
SNMP Oui
Type de tension AC
Hauteur 236 mm
Largeur 144 mm
Profondeur 367 mm
Poids 10 kg
Temps de pontage à pleine charge 4 min
Possibilité de gestion du réseau Oui
Technologie USV En ligne
Type de construction Appareil indépendant
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 3 %
Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.9
Efficacité totale 90 %
Efficacité en mode éco 96 %
Contact de commutation hors tension Non
Fonction de coupure automatique Oui
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 3
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Plomb
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2050 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)

Documentation

4 documents
Fiche technique
UPS_LGR_0086_GB_AA.pdf pdf (0.24 Mo)
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0086_FR_AA.pdf pdf (0.24 Mo)
Mode d'emploi
LE07360AC.pdf pdf (25.66 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
1 document
PEP
LGRP-2015-278-V1-EN.pdf pdf (0.64 Mo)