Ce produit n'est plus disponible
UPS Keor DC 25W 9-12-15-19Vdc Dim. 92x92x28mm - 300gr.
KEOR DC
LEGRAND
UPS Keor DC 25W 9-12-15-19Vdc Dim. 92x92x28mm - 300gr.
Réf. 311010
EAN.
3414971529427
UPS Keor DC 25W 9-12-15-19Vdc Dim. 92x92x28mm - 300gr.
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 90-264 V |
---|---|
Fréquence primaire | 47-63 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 9-19 V |
Fréquence secondaire | 49-61 Hz |
Puissance effective de sortie | 25 W |
Puissance apparente de sortie | 25 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Non |
Type de tension | DC |
Hauteur | 95 mm |
Largeur | 95 mm |
Profondeur | 28 mm |
Poids | 0.3 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Type de construction | Appareil indépendant |
Efficacité totale | 98 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | C14 |
---|---|
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Niveau sonore | 0 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Type de charge | Universel et LED |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 44 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
6 documents
Mode d'emploi
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez