UPS Capteur tempéra./humidité
UPS
LEGRAND
UPS Capteur tempéra./humidité
Réf. 310898
EAN.
3245063108981
UPS Capteur tempéra./humidité
1
Groupe produit : L10
552,50 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 27 mm |
---|---|
Profondeur | 70 mm |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Guide technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Données BIM
Sélectionnez