UPS Bypass assemblé 400V 40A connexion d'en haut + bas
UPS BYPASS
LEGRAND
UPS Bypass assemblé 400V 40A connexion d'en haut + bas
Réf. 350381
EAN.
8438477878235
UPS Bypass assemblé 400V 40A connexion d'en haut + bas
1
Groupe produit : L10
2 182,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | By-pass |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 300 mm |
---|---|
Hauteur | 400 mm |
Profondeur | 200 mm |
Documentation
1 document
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez