UPS Bypass assemblé 400V 250A connexion d'en bas
UPS BYPASS
LEGRAND
UPS Bypass assemblé 400V 250A connexion d'en bas
Réf. 350298
EAN.
8438477880832
UPS Bypass assemblé 400V 250A connexion d'en bas
1
Groupe produit : L10
11 974,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | By-pass |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 800 mm |
---|---|
Hauteur | 1000 mm |
Profondeur | 300 mm |
Documentation
1 document
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez