UPS Bypass assemblé 400V 20A connexion d'en haut
UPS BYPASS
LEGRAND
UPS Bypass assemblé 400V 20A connexion d'en haut
Réf. 350371
EAN.
8438477876835
UPS Bypass assemblé 400V 20A connexion d'en haut
1
Groupe produit : L10
2 054,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | By-pass |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 200 mm |
---|---|
Hauteur | 300 mm |
Profondeur | 160 mm |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez