UPS Bypass assemblé 400V 125A connexion d'en haut
UPS BYPASS
LEGRAND
UPS Bypass assemblé 400V 125A connexion d'en haut
Réf. 350376
EAN.
8438477879836
UPS Bypass assemblé 400V 125A connexion d'en haut
1
Groupe produit : L10
3 917,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | By-pass |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 400 mm |
---|---|
Hauteur | 600 mm |
Profondeur | 250 mm |
Documentation
1 document
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez