Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Tension d'entrée
-
Fréquence primaire
-
Nombre de phases primaires
-
Fréquence secondaire
-
Tension de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Possibilité de gestion du réseau
-
Technologie USV
-
SNMP
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Type de tension
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
LEGRAND
KEOR LP
Réf. 310159
UPS Keor LP 3000VA FR
2 235,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR LP
Réf. 310157
UPS Keor LP 2000VA FR
1 608,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR LP
Réf. 310155
UPS Keor LP 1000VA FR
911,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.