Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Tension d'entrée
-
Fréquence primaire
-
Nombre de phases primaires
-
Fréquence secondaire
-
Tension de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Interface USB
-
Nombre de phases secondaires
-
Avec interface de communication RS-232
-
Avec interface de communication RS-232
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Possibilité de gestion du réseau
-
Technologie USV
-
Facteur de puissance cos phi à la sortie
-
Contact de commutation hors tension
-
Efficacité totale
-
Efficacité totale
-
Fonction de coupure automatique
-
Raccordement d'entrée
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
-
Nombre de raccordements de sortie (type F)
-
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
-
SNMP
-
Nombre de raccords de sortie standard français (type E)
-
Nombre de raccords de sortie standard français (type E)
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Niveau sonore
-
Type de charge
-
Avec prise
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-310194-WEB-L.jpg)
LEGRAND
KEOR SP
Réf. 310194
UPS Keor SP - VI - 2000VA 2 x IEC + 2 x FrBel - USB HID
533,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-310191-WEB-L.jpg)
LEGRAND
KEOR SP
Réf. 310191
UPS Keor SP - VI - 1500VA 2 x IEC + 2 x FrBel - USB HID
471,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-310188-WEB-L.jpg)
LEGRAND
KEOR SP
Réf. 310188
UPS Keor SP - VI - 1000VA 2 x IEC + 2 x FrBel - USB HID
375,70 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-310185-WEB-L.jpg)
LEGRAND
KEOR SP
Réf. 310185
UPS Keor SP - VI - 800VA 1 x IEC + 1 x FrBel - USB HID
319,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-310182-WEB-L.jpg)
LEGRAND
KEOR SP
Réf. 310182
UPS Keor SP - VI - 600VA 1 x IEC + 1 x FrBel - USB HID
263,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.