![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310431-WEB-L.jpg)
UPS armoire vide pour 10 kVA Trimod HE - 3/16
TRIMOD HE
LEGRAND
UPS armoire vide pour 10 kVA Trimod HE - 3/16
Réf. 310431
EAN.
3245063104310
UPS armoire vide pour 10 kVA Trimod HE - 3/16
1
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 380-415 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 10000 W |
Puissance apparente de sortie | 10000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1650 mm |
Largeur | 414 mm |
Profondeur | 628 mm |
---|---|
Poids | 100 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 2 % |
Efficacité totale | 96 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 60 dB |
Documentation
9 documents
Guide technique
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez