-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Montage encastré
-
Produits auxiliaires associables
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D63 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D02 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D40 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D10 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D20 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D06 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D16 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D25 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D32 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)