-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Classe de limitation d'énergie (I²t)
-
Montage encastré
-
Produits auxiliaires associables
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407438-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B63 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407437-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B50 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407436-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B40 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407425-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B01 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407426-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B02 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407427-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B03 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-407428-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B04 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407429-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B06 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407430-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B10 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-407432-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B16 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407433-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B20 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407434-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B25 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407435-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 1P B32 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)