-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Classe de limitation d'énergie (I²t)
-
Montage encastré
-
Produits auxiliaires associables
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403091-WEB-R.jpg)
Disj. TX³ 3000A 1P C01 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403092-WEB-R.jpg)
Disj. TX³ 3000A 1P C02 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403093-WEB-R.jpg)
Disj. TX³ 3000A 1P C04 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403100-WEB-R.jpg)
Disj. TX³ 3000A 1P C40 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403099-WEB-R.jpg)
Disj. TX³ 3000A 1P C32 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403098-WEB-R.jpg)
Disj. TX³ 3000A 1P C25 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403094-WEB-R.jpg)
Disj. TX³ 3000A 1P C06 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403095-WEB-R.jpg)
Disj. TX³ 3000A 1P C10 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403096-WEB-R.jpg)
Disj. TX³ 3000A 1P C16 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403097-WEB-R.jpg)
Disj. TX³ 3000A 1P C20 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)