UHD PANEL TO BE EQUIPPED 8 FIBRES CASSETTES 2U
LCS3
Legrand
UHD PANEL TO BE EQUIPPED 8 FIBRES CASSETTES 2U
Réf. 32191
EAN.
3414971553194
Groupe produit : 40
215 526,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 288 |
---|---|
Adapté au nombre de modules d'insertion | 32 |
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 0 |
Avec plaque frontale | Oui |
Avec boîtier | Non |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Classe de fibre | OM4 |
Finition APC | Oui |
Type de connecteur externe | Autre |
Type de connecteur interne | Autre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 2 |
---|---|
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 482.6 mm |
Profondeur | 596.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Maintien du cable | Autre |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Sélectionnez