UFI41GC - BRIDE 41 GC
CABLOFIL
LEGRAND
UFI41GC - BRIDE 41 GC
Réf. CM595353
EAN.
3599075953535
UFI41GC - BRIDE 41 GC
Groupe produit : V11
105,57 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
---|---|
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez