![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
UC50IN304L berceau pour CF 54/50
CABLOFIL
LEGRAND
UC50IN304L berceau pour CF 54/50
Réf. CM586048
EAN.
3599075860482
UC50IN304L berceau pour CF 54/50
Groupe produit : V07
36,53 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 50-50 mm |
---|---|
Modèle | Étrier de suspension (étrier C) |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Fixation sur conduit | Filetable |
Charge maximum supportée | 120 N |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez