![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-UC50_CF54_P_070806.jpg)
UC50GS - BERCEAU POUR CF54/50
CABLOFIL
LEGRAND
UC50GS - BERCEAU POUR CF54/50
Réf. CM586040
EAN.
3599075860406
UC50GS - BERCEAU POUR CF54/50
Groupe produit : V11
10,21 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 50-50 mm |
---|---|
Modèle | Étrier de suspension (étrier C) |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Fixation sur conduit | Filetable |
Charge maximum supportée | 120 N |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez