Aller au contenu principal
Logo print

U34 LED - 250 lm - 1h- NP/P IP42 transparent standard

BAES LEGRAND

U34 LED - 250 lm - 1h- NP/P IP42 transparent standard

Réf. 661160 EAN. 3245066611600

U34 LED - 250 lm - 1h- NP/P IP42 transparent standard

1
Groupe produit : 98
262,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Montage en saillie (mur)
Fonction Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Type de pictogramme Autocollant
Visibilité du pictogramme D’un seul côté
Pictogramme inclus Non
Système de contrôle Sans
Convient pour une utilisation en continue Oui
Avec interrupteur à distance Non
Télécommande fournie Non
Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
Type de batterie NiMh
Source lumineuse LED non interchangeable
Source lumineuse fournie Oui
Douille Autre
Nombre de têtes de luminaire 1
Matériau du boîtier/corps Plastique
Couleur du boîtier/corps Blanc
Matériau de la verrine Plastique transparent
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 230-230 V
Courant nominal 2280-2280 mA
Appareillage Driver LED courant constant
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C 147000 h
Classe de protection (IP) IP42
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection II
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
Puissance du système 525 W
Flux lumineux utile 250 lm
Flux lumineux en mode veille 120 lm
Température de couleur 6000-6000 K
Temps d'opération nominal 1-1 h
Largeur 125 mm
Hauteur/profondeur 55 mm
Longueur 285 mm
Nombre de pôles 5
Section de conducteur 2.5 mm²
Type de connexion Raccordement à vis
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-50 °C
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Maintien du cable Non applicable
Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Adressable Non
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
LE04859AB.pdf pdf (1.77 Mo)
Fiche technique
S000082232FR-2.pdf pdf (8.01 Mo)
7 documents
Courbe photométrique
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
OC / CB-690885 (1.17 Mo)
PEP
LGRP-2015-295-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)