Aller au contenu principal
Logo print

U33 fluo 1x8W - 200 lm - 1h-P IP42 diffuseur Fresnel stand.

BAES LEGRAND

U33 fluo 1x8W - 200 lm - 1h-P IP42 diffuseur Fresnel stand.

Réf. 661121 EAN. 3245066611211

U33 fluo 1x8W - 200 lm - 1h-P IP42 diffuseur Fresnel stand.

1
Groupe produit : 98
237,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Montage en saillie (mur)
Fonction Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Type de pictogramme Autocollant
Visibilité du pictogramme D’un seul côté
Pictogramme inclus Non
Système de contrôle Sans
Convient pour la mise en veille Oui
Avec interrupteur à distance Non
Télécommande fournie Non
Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
Type de batterie NiCd
Source lumineuse Lampe fluorescente
Source lumineuse fournie Oui
Douille Autre
Nombre de têtes de luminaire 1
Matériau du boîtier/corps Plastique
Couleur du boîtier/corps Blanc
Matériau de la verrine Plastique opalin
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 230-230 V
Courant nominal 87-87 mA
Appareillage Ballast électronique
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Classe de protection (IP) IP42
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection II
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
Puissance du système 20 W
Flux lumineux utile 200 lm
Flux lumineux en mode veille 120 lm
Température de couleur 4000-4000 K
Temps d'opération nominal 1-1 h
Largeur 125 mm
Hauteur/profondeur 68 mm
Longueur 332 mm
Nombre de pôles 4
Section de conducteur 2.5 mm²
Type de connexion Raccordement à vis
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-50 °C
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Maintien du cable Non applicable
Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Objet connecté Non

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE04716AC.pdf pdf (0.72 Mo)
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Courbe photométrique
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
OC / CB-ES1962-M1 (0.35 Mo)