Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Fonction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de pictogramme
-
Source lumineuse fournie
-
Système de contrôle
-
Visibilité du pictogramme
-
Avec interrupteur à distance
-
Pictogramme inclus
-
Longueur
-
Longueur
-
Convient pour la mise en veille
-
Temps d'opération nominal
-
Mode de pose
-
Convient pour une utilisation en continue
-
Douille
-
Elément de distribution de lumière
-
Source lumineuse
-
Appareillage
-
Alimentation de secours
-
Type de batterie
-
Matériau de la verrine
-
Nombre de pôles
-
Hauteur/profondeur
-
Nombre de têtes de luminaire
-
Courant nominal
-
Température de couleur
-
Télécommande fournie
-
Couleur du boîtier/corps
-
Classe de protection
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Flux lumineux en mode veille
-
Flux lumineux en mode veille
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Section de conducteur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Maintien du cable
-
Attache/serre-cable compatible avec
-
Mode de commande
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
LEGRAND
BAES
Réf. 662122
U33 2x8W - 250 lm - 1h-C-LVS2 IP42 Fresnel-adres. - CDC 400
284,70 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
BAES
Réf. 662120
U33 1x8W - 250 lm - 1h-NP-LVS2 IP42 Fresnel-adres. - CDC 400
213,80 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
BAES
Réf. 661299
Outil de test tête magnétique pour les blocs standard
119,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
U33
Réf. 661284
Plaque pictogramme U33 vertical
61,71 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
U33
Réf. 661282
Cadre d'encastrement U33 fluo intégration plafond
31,81 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.