![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/75/LCM-TXF35_CP35_FTX_P_070806.jpg)
TXF35GC - TELEX RAIL 3000MM
CABLOFIL
LEGRAND
TXF35GC - TELEX RAIL 3000MM
Réf. CM755003
EAN.
3599077550039
TXF35GC - TELEX RAIL 3000MM
Groupe produit : V11
33,47 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 35 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 1225 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Type de connecteur | Vissé |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Zinc |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Sélectionnez