TV socket Mosaic - single - male Ø9.52 mm - 2 modules - white
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
TV socket Mosaic - single - male Ø9.52 mm - 2 modules - white
Réf. 78782
EAN.
3245060787820
Groupe produit : 65
810,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 1.5 dB |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Oui |
Type de fixation | Fixation par encliquetage |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 32.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 23.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
1 document
Données BIM
Sélectionnez