Tube flexible FR carré 50mm - longueur 350mm - peut s'ouvrir
FIBER RACEWAY
LEGRAND
Tube flexible FR carré 50mm - longueur 350mm - peut s'ouvrir
Réf. TC1279-85KIT
EAN.
9316043217123
Tube flexible FR carré 50mm - longueur 350mm - peut s'ouvrir
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Profondeur | 0.35 m |
---|---|
Diamètre nominal | 50 mm |
Diamètre nominal en pouces | 2 pouces |
Diamètre externe | 55 mm |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Qualité du matériau | Autre |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | Autre |
Résistant à l’huile | Non |
Couleur | Jaune |
Matériau d’enrobage | Autre |
Accélérateur de flammes | Non |
---|---|
Tenue à la flexion | Flexible |
A fente longitudinale | Non |
Fermant à clé (en deux parties) | Non |
Sans halogène | Oui |
Montage encastré | Non |
Montage apparent | Non |
Avec tirette | Non |
précâblé | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez