TROUSSE DE CONFIGURATION + ACCESSOIRES
MYHOME
BTICINO
TROUSSE DE CONFIGURATION + ACCESSOIRES
Réf. 3501K
EAN.
8012199765747
TROUSSE DE CONFIGURATION + ACCESSOIRES
Groupe produit : B08
145,10 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Oui |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Couleur | Ensemble avec plusieurs couleurs |
Documentation
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez