Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de tension d’alimentation
-
1ere tension de sortie
-
1ere tension de sortie
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Finition du raccordement électrique
-
Tension de sortie ajustable
-
Valeur nominale de la tension de sortie 1
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Adapté à un montage sur rail
-
Tension d'alimentation assignée DC
-
Tension de sortie réglée
-
Puissance dissipée
-
Stabilisé
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Largeur d'encastrement
-
Montage direct possible
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146639-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
PLC POWER SUPPLIES
Réf. 146639
Alim découp triph. 48VDC 960W primaire 3x380-500 VAC
1 262,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146636-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
PLC POWER SUPPLIES
Réf. 146636
Alim découp triph. 24VDC 960W primaire 3x380-500 VAC
1 175,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.