TRCC6/12EZ-VIS TETE RONDE 6X12
CABLOFIL
LEGRAND
TRCC6/12EZ-VIS TETE RONDE 6X12
Réf. CM801001
EAN.
3599078010013
TRCC6/12EZ-VIS TETE RONDE 6X12
Groupe produit : V11
75,68 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
---|---|
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 12 mm |
Avec écrou | Oui |
Documentation
8 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez