-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Type de commutation
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142828-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip- 400000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142828-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip- 315000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142828-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip- 250000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142828-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip- 200000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142835-LEGRAND-800.jpg)
Transfo d'isol.trip- 160000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142834-LEGRAND-800.jpg)
Transfo d'isol.trip- 125000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142833-LEGRAND-800.jpg)
Transfo d'isol.trip- 100000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142539-LEGRAND-800.jpg)
Transfo d'isol.trip.- 100000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142832-LEGRAND-800.jpg)
Transfo d'isol.trip - 80000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142538-LEGRAND-800.jpg)
Transfo d'isol.trip. - 80000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142831-LEGRAND-800.jpg)
Transfo d'isol.trip - 63000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142537-LEGRAND-800.jpg)
Transfo d'isol.trip. - 63000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142830-LEGRAND.jpg)
Transfo d'isol.trip - 50000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142536-LEGRAND-800.jpg)
Transfo d'isol.trip. - 50000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142828-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip - 40000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142549-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip. - 40000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142548-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip. - 25000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142828-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip - 25000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042547-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip. - 16000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042827-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip - 16000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042826-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip - 10000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042546-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip. - 10000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042825-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip - 6300 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042545-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol.trip. - 6300 VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)