-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Tension primaire 2
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Noyau annulaire
-
Adapté à un montage sur platine
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 2
-
Adapté à un montage sur rail
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142563-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono- 25000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142562-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono- 20000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142561-LEGRAND-800.jpg)
Transfo de sép. mono- 16000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142560-LEGRAND-800.jpg)
Transfo de sép. mono- 12500 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142559-LEGRAND.jpg)
Transfo de sép. mono- 10000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042558-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 8000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042557-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 6300 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042556-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 5000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042555-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 4000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042518-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 2500 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042517-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 1600 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)