-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Tension primaire 2
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Noyau annulaire
-
Adapté à un montage sur platine
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 2
-
Adapté à un montage sur rail
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
Transfo de séc. mono - 1000 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 630 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 630 VA 230V primaire - 12V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 400 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 400 VA 230V primaire - 12V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 250 VA 230V primaire - 12V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 250 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 160 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 160 VA 230V primaire - 12V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 100 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 63 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 100 VA 230V primaire - 12V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de séc. mono - 63 VA 230V primaire - 12V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)