-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Tension secondaire 1
-
Type de commutation
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142864-LEGRAND.jpg)
Transfo isol.faible perte trip 125 kVA 400V prim.-400V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142863-LEGRAND.jpg)
Transfo isol.faible perte trip 100 kVA 400V prim.-400V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142862-LEGRAND.jpg)
Transfo isol.faible perte trip 80 kVA 400V prim.-400V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142861-LEGRAND.jpg)
Transfo isol.faible perte trip 63 kVA 400V prim.-400V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/142860-LEGRAND.jpg)
Transfo isol.faible perte trip 50 kVA 400V prim.-400V sec.
Prix indicatif (hors TVA)