-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Tension primaire 2
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Noyau annulaire
-
Adapté à un montage sur platine
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 2
-
Adapté à un montage sur rail
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042505-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol. mono - 10000VA 230-400V prim. - 115-230V sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042504-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol. mono - 6300 VA 230-400V prim. - 115-230V sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042503-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol. mono - 4000 VA 230-400V prim. - 115-230V sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042502-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol. mono - 2500 VA 230-400V prim. - 115-230V sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042501-WEB-R.jpg)
Transfo d'isol. mono - 1600 VA 230-400V prim. - 115-230V sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042500-LEGRAND.jpg)
Transfo d'isol. mono - 1000 VA 230-400V prim. - 115-230V sec
Prix indicatif (hors TVA)