-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension primaire 2
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Accessoire
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Pièce détachée
-
Mode de pose
-
Noyau annulaire
-
Adapté à un montage sur platine
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 2
-
Tension secondaire 2
-
Tension secondaire 2
-
Adapté à un montage sur rail
-
Adapté à un montage sur rail
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042849-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono 1000 VA 230-400 V (pr) - 12-24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042775_pw_93482.jpg)
Transfo de séc. mono 630 VA 230-400 V (pr) - 12-24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042775_pw_93482.jpg)
Transfo séc.24V-sép.48V -630VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042876-WEB-R.jpg)
Transfo séc.24V-sép.48V -450VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042775_pw_93482.jpg)
Transfo de séc. mono 450 VA 230-400 V (pr) - 12-24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042862-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono 630 VA 230-400 V (prim) - 24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042775_pw_93482.jpg)
Transfo sép.circ. mono 630 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042861-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono 450 VA 230-400 V (prim) - 24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042875-WEB-R.jpg)
Transfo séc.24V-sép.48V -310VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042845-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono 310 VA 230-400 V (pr) - 12-24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042791-WEB-R.jpg)
Transfo sép.circ. mono 450 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042860-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono 310 VA 230-400 V (prim) - 24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042840_pw_93457.jpg)
Transfo de séc. mono 220 VA 230-400 V (pr) - 12-24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042790-WEB-R.jpg)
Transfo sép.circ. mono 310 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042855_pw_93458.jpg)
Transfo séc.24V-sép.48V -220VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042855_pw_93458.jpg)
Transfo de séc. mono 220 VA 230-400 V (prim) - 24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042789-LEGRAND.jpg)
Transfo sép.circ. mono 2200 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042855_pw_93458.jpg)
Transfo séc.24V-sép.48V -160VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042840_pw_93457.jpg)
Transfo de séc. mono 160 VA 230-400 V (pr) - 12-24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042855_pw_93458.jpg)
Transfo de séc. mono 160 VA 230-400 V (prim) - 24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042855_pw_93458.jpg)
Transfo séc.24V-sép.48V -100VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042840_pw_93457.jpg)
Transfo de séc. mono 100 VA 230-400V (pr) - 12-24 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042770_pw_93459.jpg)
Transfo sép.circ. mono 160 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042855_pw_93458.jpg)
Transfo séc.24V-sép.48V - 63VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec
Prix indicatif (hors TVA)