-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Tension primaire 2
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Tension primaire 3
-
Tension primaire 4
-
Tension primaire 5
-
Tension primaire 6
-
Noyau annulaire
-
Adapté à un montage sur platine
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 2
-
Adapté à un montage sur rail
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042612_pw_93998.jpg)
Transfo CNOMO sép. - 1600 VA 230-400V prim. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042612_pw_93998.jpg)
Transfo CNOMO sép. - 1000 VA 230-400V prim. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042612_pw_93998.jpg)
Transfo CNOMO sép. - 630 VA 230-400V prim. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042612_pw_93998.jpg)
Transfo CNOMO sép. - 400 VA 230-400V prim. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042614-LEGRAND.jpg)
Transfo CNOMO sép. - 250 VA 230-400V prim. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042612_pw_93998.jpg)
Transfo CNOMO sép. - 160 VA 230-400V prim. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042612_pw_93998.jpg)
Transfo CNOMO sép. - 100 VA 230-400V prim. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)