-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Tension primaire 2
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Noyau annulaire
-
Adapté à un montage sur platine
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 2
-
Tension secondaire 2
-
Adapté à un montage sur rail
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042726-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 1000 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042516-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 1000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042725-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 630 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042288-WEB-R.jpg)
Autotransfo mono prot - 2000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042765-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 630 VA 230V primaire - 12V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042515-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 630 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042287-WEB-R.jpg)
Autotransfo mono prot - 1500VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042724-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 400 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042764-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 400 VA 230V primaire - 12V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042514-LEGRAND.jpg)
Transfo de sép. mono - 400 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042286-WEB-R.jpg)
Autotransfo mono prot - 1000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042763-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 250 VA 230V primaire - 12V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042723-LEGRAND.jpg)
Transfo de séc. mono - 250 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042513-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 250 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042285-WEB-R.jpg)
Autotransfo mono prot - 750 VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042722-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 160 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042762-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 160 VA 230V primaire - 12V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042512-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 160 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042721-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 100 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042511-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 100 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042720-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 63 VA 230-400 V prim. - 24-48 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042761-WEB-R.jpg)
Transfo de séc. mono - 100 VA 230V primaire - 12V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042510-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono - 63 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042284-WEB-R.jpg)
Autotransfo mono prot. - 500VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)