![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-142563-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. mono- 25000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
TRANSFO
LEGRAND
Transfo de sép. mono- 25000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
Réf. 142563
EAN.
3414970544889
Transfo de sép. mono- 25000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.
1
Groupe produit : 20
6 472,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 230-230 V |
Tension primaire 2 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 115-115 V |
Tension secondaire 2 | 230-230 V |
Puissance apparente nominale | 25000 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
---|---|
Tension de court-circuit relative uk | 3.4 % |
Largeur | 530 mm |
Hauteur | 560 mm |
Profondeur | 540 mm |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez