Transfo séc. et sép. 2500 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)
TRANSFO
LEGRAND
Transfo séc. et sép. 2500 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)
Réf. 044240
EAN.
3245060442408
Transfo séc. et sép. 2500 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)
1
Groupe produit : 20
1 182,00 €
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
Construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 215-215 V |
Tension primaire 2 | 230-230 V |
Tension primaire 3 | 245-245 V |
Tension primaire 4 | 385-385 V |
Tension primaire 5 | 400-400 V |
Tension primaire 6 | 415-415 V |
Tension secondaire 1 | 24-24 V |
Tension secondaire 2 | 48-48 V |
Puissance apparente nominale | 2500 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
---|---|
Tension de court-circuit relative uk | 1.89 % |
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 292 mm |
Profondeur | 171 mm |
Classe de protection (IP) | Autre |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
6 documents
Guide technique
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez