Transfo de séc. mono 63 VA 230-400 V (pr) - 12-24 V (sec)
TRANSFO
LEGRAND
Transfo de séc. mono 63 VA 230-400 V (pr) - 12-24 V (sec)
Réf. 042841
EAN.
3245060428419
Transfo de séc. mono 63 VA 230-400 V (pr) - 12-24 V (sec)
1
Groupe produit : 20
121,50 €
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
Construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 230-230 V |
Tension primaire 2 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 12-12 V |
Tension secondaire 2 | 24-24 V |
Puissance apparente nominale | 63 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
---|---|
Tension de court-circuit relative uk | 11.7537460004 % |
Largeur | 84 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 98 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
3 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez