![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042855_pw_93458.jpg)
Transfo de séc. mono 160 VA 230-400 V (prim) - 24 V (sec)
TRANSFO
LEGRAND
Transfo de séc. mono 160 VA 230-400 V (prim) - 24 V (sec)
Réf. 042858
EAN.
3245060428587
Transfo de séc. mono 160 VA 230-400 V (prim) - 24 V (sec)
1
Groupe produit : 20
164,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 230-230 V |
Tension primaire 2 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 24-24 V |
Puissance apparente nominale | 160 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 7.9360746073 % |
---|---|
Largeur | 84 mm |
Hauteur | 104 mm |
Profondeur | 98 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Guide technique
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez